norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mordaza de sujeción de acero de cementación.
Carcasa de aluminio.
Versión:Cuerpo base nitrado, bruñido y rectificado.
Mordazas de sujeción nitradas y bruñidas.
Carcasa roja anodizada.
Indicación:El dispositivo de sujeción flotante sirve para sostener determinados puntos de sujeción de los componentes. Esto impide vibraciones y desviaciones durante el mecanizado.Modo de accionamiento:1. Presionar el dispositivo de sujeción flotante hacia abajo.
2. Girar hacia dentro la mordaza de sujeción hasta llegar al tope. El dispositivo de sujeción flotante se coloca debajo de la pieza de trabajo con una ligera fuerza del muelle.
3. Apretar el dispositivo de sujeción flotante con una tuerca hexagonal (ancho de llave 18) respetando los momentos de torsión mín. y máx. En el proceso de sujeción, la pieza de trabajo se inmoviliza y se sostiene al mismo tiempo.
4. Realizar los pasos en orden inverso para soltar la pieza.
Montaje:Forma A:
Fijar el dispositivo de sujeción flotante en el dispositivo con una rosca de empalme M12.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste rojo y apretar con tornillos de sujeción (3x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
Para un funcionamiento seguro, la perforación roscada M12 siempre debe estar cerrada.
En determinados casos, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.

Forma B:
Fijar el dispositivo de sujeción flotante con perforación de fijación para M6 en el dispositivo.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste rojo y apretar con tornillos de sujeción (4x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
En determinados casos de sujeción, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04420 Dispositivos de sujeción flotante 407 kB

Planos

Dispositivos de sujeción flotante
Dispositivos de sujeción flotante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaRecorrido de aproximaciónCarrera máx.
de sujeción
Fuerza de apoyo
con min.
15 Nm (kN)
Fuerza de apoyo
con máx.
30 Nm (kN)
CADAcc.PrecioPedir
04420-100812A10 mm1228 24,170.30 MXN
04420-080812B81228 24,651.90 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50