|
|
04630Elevaciones para tensor de fuerza |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Aplicación:El tensor de fuerza de elevación se coloca y fija a la mesa de la máquina. A continuación, el tensor de fuerza se atornilla con la elevación. Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Obtención de otras alturas de sujeción con la instalación de varios elementos intermedios. - Transición continua de las alturas de sujeción. - Elementos de fácil montaje. - Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula M10, M12, M16, M20.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | Ancho de ranura | B | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Fuerza de sujeción kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04630-012060 | versión larga | 14 | 45 | M12 | M8 | 60 | 135 | 12 | 127 | 30 | | | 3,655.40 MXN | | 04630-016070 | versión larga | 18 | 48 | M16 | M8 | 70 | 155 | 16 | 145 | 43 | | | 4,345.04 MXN | | 04630-020080 | versión larga | 22 | 58 | M20 | M10 | 80 | 175 | 19 | 165 | 49 | | | 5,852.00 MXN | | 04630-110035 | versión corta | 12 | 36 | M10 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 3,569.16 MXN | | 04630-112035 | versión corta | 14 | 36 | M12 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 3,569.16 MXN | | 04630-112060 | versión corta | 14 | 44,5 | M12 | M8 | 60 | 95 | 12 | 88 | 32 | | | 3,482.92 MXN | | 04630-116070 | versión corta | 18 | 47,5 | M16 | M8 | 70 | 110 | 16 | 100 | 40 | | | 4,172.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|