norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero para temple y revenido, cubierta de aluminio.Versión:Carbonitrurado.Indicación:La característica fundamental de la tuerca tensora mecánica es el engranaje planetario integrado, que sirve para la multiplicación del par de apriete manual. Tras ajustar manualmente la tuerca tensora a la pieza de sujeción, el piñón de accionamiento del engranaje planetario se acciona girando a la derecha la llave hexagonal con ancho de llave 1. La tuerca tensora es autobloqueante en cualquier punto de sujeción. La tuerca tensora se puede utilizar en múltiples tareas de sujeción en el ámbito de la construcción de máquinas, especialmente, para la sujeción de piezas en prensas y troqueladoras.
Tornillos adecuados para ranuras en T, ver 07040.

Las tuercas tensoras se suministran sin tornillos para ranuras en T.
Indicación sobre el dibujo:
1) Mecanismo de enganche
2) Tornillos para ranuras en T hasta M24, clase de resistencia mín. 10.9
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04750 Tuercas tensoras 298 kB

Planos

Tuercas tensoras

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3HH1T
mín.
T
máx.
BSW1Fuerza de
sujeción
máx. kN
Carga máx.
estática
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04750-6012M12326062501016241413607020 12,832.23 MXN
04750-6016M163260625010162418136012025 12,832.23 MXN
04750-6020M203260625010162422136012030 12,832.23 MXN
04750-10016M1642717370102535181510013035 17,839.98 MXN
04750-10020M2042717370102535221510020040 17,839.98 MXN
04750-10024M2442717370102535281510020045 17,839.98 MXN