|
|
04579Dispositivos de sujeción lateral |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero templado y revenido. Palanca tensora: acero para temple y revenido. Versión:Cuerpo base bruñido. Superficie de sujeción rectificada. Palanca tensora de forma B bruñida. Palanca tensora de forma C niquelada.Indicación:Apretar el tornillo de ajuste para que el dispositivo de sujeción lateral no pueda volver a su posición inicial durante la operación de sujeción. (Forma A)
La palanca tensora se puede orientar horizontal y verticalmente como quiera el usuario en pasos de 90° soltando el tornillo prisionero.
Las superficies incorporadas en la palanca tensora de forma C permiten sujetar las piezas de trabajo con fuerza de sujeción constante.Ventajas:- Elevadas fuerzas de sujeción - Superficies de sujeción pulidas - La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajoIndicación sobre el dibujo:1) Tornillo de ajuste 2) Tornillo de cabeza cilíndrica 3) Tornillo prisionero 4) Posición no sujeta 5) Recorrido de sujeción previa 6) Posición de inicio de sujeción 7) Posición sujeta
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04579-01202 | C | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | M5x6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 18 | | | 6,172.88 MXN | | 04579-00602 | C | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | M4x5 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 14 | | | 4,681.88 MXN | |
Referencia | Forma | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | T | Carrera S | S1= Carrera de tensión previa | Fuerza de sujeción kN | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04579-01202 | C | 67 | 63 | 26 | 17 | 4 | 67 | 80 | 8 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 50 | | | 6,172.88 MXN | | 04579-00602 | C | 51 | 48 | 20 | 13 | 3 | 51,5 | 63 | 6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 40 | | | 4,681.88 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|