norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción de cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado
04524

Mordazas de sujeción de cuña de acero, con sobremedida para el...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción tratados en caliente y de color negro.Indicación:La peculiaridad de esta mordaza de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado. Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar las formas adaptadas a la geometría de piezas de trabajo. Además, este producto es ideal para sujeciones múltiples debido a su principio de función. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Tener en cuenta:La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión M8 y de 5 mm en las versiones M10, M12 y M16.Indicación sobre el dibujo:
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912

1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04524 Mordazas de sujeción de cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado 196 kB

Planos

Mordazas de sujeción de cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

A
mín.
A
máx.
BCDEFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04524-3108bilateral36,539,52415M8X2521119 2,705.92 MXN
04524-3110bilateral42472819M10X253,51537 3,581.20 MXN
04524-3112bilateral5459,53022M12X403,52365 3,872.40 MXN
04524-3116bilateral65724029M16X60438160 5,578.44 MXN
04524-3208bilateral36,539,53015M8X2521119 3,372.32 MXN
04524-3210bilateral42473819M10X253,51537 4,121.60 MXN
04524-3212bilateral5459,54822M12X403,52365 4,829.16 MXN
04524-3216bilateral65724829M16X60438160 6,195.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50