norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Prismas de acero para sets de tensores de cadena
04211-09

Prismas de acero para sets de tensores de cadena

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los prismas para sets de tensores de cadena sirven para el posicionamiento flexible de la pieza de trabajo. Los prismas se pueden fijar en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura.Accesorios:Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada, 07060.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04211-09 Prismas de acero para sets de tensores de cadena 148 kB

Planos

Prismas de acero para sets de tensores de cadena

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1DD1D2HH1H2H3H4LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
04211-09-11847080472013,520M680355,5276711819594280 8,652.00 MXN
04211-09-14847100472017,526M6100445,53333148247444100 11,648.00 MXN