norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Ganchos de sujeción de acero.
Piezas de retención de acero.
Cadenas de rodillos de acero.
Versión:Acero tratado en caliente.Indicación:Los tensores de cadena se utilizan principalmente en la construcción de máquinas y plantas.
Con ayuda de los tensores de cadena se pueden fijar de forma segura y eficaz de la forma más sencilla y rápida piezas de trabajo redondas, irregulares, grandes hasta muy grandes.

Adecuado para piezas de trabajo cilíndricas, cajas de válvula, pistones, etc.

Al colocar elementos de plástico se puede reducir la carga sobre la pieza de trabajo.
Aplicación:En la placa de retención se puede ajustar previamente con ayuda de la tuerca moleteada la longitud de cadena y la fuerza de sujeción. El momento de torsión requerido se ajusta en el gancho de sujeción.Accesorios:Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena 04211-03.
Tensores de acero para sets de tensores de cadena 04211-06.
Prismas de acero para sets de tensores de cadena 04211-09.
Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada, 07060.
Tornillos cilíndricos con hexágono interior DIN EN ISO 4762, 07160.
Tener en cuenta:- El ángulo de apertura de la cadena no debe sobrepasar 30°.
- Máximos pares de apriete permitidos.
Volumen de suministroConjunto de tensores de cadena 04211-15:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 4x cadenas de rodillos (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Conjunto de tensores de cadena 04211-40:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 4x cadenas de rodillos (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Conjunto de tensores de cadena 04211-75:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 2x cadenas de rodillos (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Conjunto de tensores de cadena 04211-120:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 2x cadenas de rodillos (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04211 Sets de tensores de cadena de acero 1,1 MB
 Indicación técnica para tensor de cadena 791 kB

Planos

Sets de tensores de cadena de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1B2DD1H
máx.
H
mín.
H1
máx.
H1
mín.
H2H3Carrera
S
LL1L2S1SWMomento de torsión
máx.
Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
04211-15503420M125410883118100181525342146,518364515 22,736.00 MXN
04211-40644433M1670146110153122252136372961,531469040 32,144.00 MXN
04211-75916444M2098205,5162250195412643,5584886556519075 67,816.00 MXN
04211-120916454M24982091662601994133435848866165300120 110,208.00 MXN