text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cadena de rodillos
Versión 1
1 pieza
DIN
-
Material del cuerpo de base
acero
B=Anchura
33
L=Longitud
250
B1
25
Fuerza de sujeción máx. kN
40
G
21
L1
229
P
25,4

Descripción

Material
Acero.
Indicación
Las cadenas de rodillos para sets de tensores de cadena se pueden utilizar con los sets de tensores de cadena (04211) para la sujeción de piezas de trabajos redondas, irregulares y grandes o muy grandes. Las cadenas de rodillos se pueden acortar y ensamblar como se desee con otras cadenas de rodillos.
Volumen de suministro
1x cadena de rodillos
Accesorios
Tensores de acero para sets de tensores de cadena, 04211-06.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron