|
|
04211-09Prismas de acero para sets de tensores de cadena |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los prismas para sets de tensores de cadena sirven para el posicionamiento flexible de la pieza de trabajo. Los prismas se pueden fijar en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura.Accesorios:Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada, 07060. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04211-09-11847080 | 47 | 20 | 13,5 | 20 | M6 | 80 | 35 | 5,5 | 27 | 67 | 118 | 19 | 59 | 42 | 80 |  | | 8,652.00 MXN | | 04211-09-14847100 | 47 | 20 | 17,5 | 26 | M6 | 100 | 44 | 5,5 | 33 | 33 | 148 | 24 | 74 | 44 | 100 |  | | 11,648.00 MXN | | 04211-09-36007825022 | 78 | 20 | 22 | 33 | M6 | 250 | 102 | 5,5 | 91 | 161 | 360 | 45 | 100 | 44 | 270 |  | | 41,916.00 MXN | | 04211-09-36007825026 | 78 | 20 | 26 | 40 | M6 | 250 | 102 | 5,5 | 91 | 161 | 360 | 45 | 100 | 44 | 270 |  | | 37,212.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|