{"product":{"productId":"agid.33918","price":22815.8,"name":"TENSOR, F3=75, L=92, ACERO"},"currency":"MXN"}
Tensor
acero
- Aplicación óptima de la pretensión
- Contrarrestar el estiramiento de cadena
Unidad de venta
$22,815.80
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tensor
Material
del cuerpo
de base
acero
B=Anchura
31
L=Longitud
92
Fuerza de
sujeción
máx. kN
75
L1
180
L2
270-333
SW
50
Descripción
Material
Acero.
Indicación
Los tensores de acero para sets de tensores de cadena se montan entre las cadenas. Con ayuda de los tensores se pretensa la cadena y se elimina el juego que es siempre mayor con cadenas más largas.
Accesorios
Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena, 04211-03.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.