norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas 1.2067.Versión:Superficie endurecida,
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.
Indicación:Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie pulida
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03325 Pasadores cilíndricos con rosca interiorDIN EN ISO 8735 116 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Pasadores cilíndricos con rosca interiorDIN EN ISO 8735

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaDLD1TL1 aprox.L2 aprox.CADAcc.PrecioPedir
03325-05X16516M360,61,7 40.04 MXN
03325-05X20520M360,61,7 38.08 MXN
03325-05X24524M360,61,7 40.04 MXN
03325-05X28528M360,61,7 41.72 MXN
03325-05X32532M360,61,7 44.80 MXN
03325-05X36536M360,61,7 47.32 MXN
03325-05X40540M360,61,7 49.00 MXN
03325-05X45545M360,61,7 51.52 MXN
03325-06X16616M460,82,1 26.60 MXN
03325-06X18618M460,82,1 26.04 MXN
03325-06X20620M460,82,1 24.08 MXN
03325-06X24624M460,82,1 25.48 MXN
03325-06X28628M460,82,1 25.76 MXN
03325-06X32632M460,82,1 28.00 MXN
03325-06X36636M460,82,1 29.40 MXN
03325-06X40640M460,82,1 30.52 MXN
03325-06X45645M460,82,1 31.92 MXN
03325-06X50650M460,82,1 34.44 MXN
03325-06X55655M460,82,1 37.52 MXN
03325-06X60660M460,82,1 38.08 MXN
03325-08X20820M5812,6 28.56 MXN
03325-08X24824M5812,6 30.52 MXN
03325-08X28828M5812,6 31.36 MXN
03325-08X32832M5812,6 34.16 MXN
03325-08X36836M5812,6 36.40 MXN
03325-08X40840M5812,6 37.52 MXN
03325-08X45845M5812,6 40.04 MXN
03325-08X50850M5812,6 42.00 MXN
03325-08X55855M5812,6 48.16 MXN
03325-08X60860M5812,6 49.28 MXN
03325-08X70870M5812,6 53.48 MXN
03325-08X80880M5812,6 62.16 MXN
03325-08X90890M5812,6 63.56 MXN
03325-08X1008100M5812,6 81.48 MXN
03325-10X201020M6101,23 52.92 MXN
03325-10X241024M6101,23 40.32 MXN
03325-10X281028M6101,23 42.56 MXN
03325-10X321032M6101,23 40.04 MXN
03325-10X361036M6101,23 42.00 MXN
03325-10X401040M6101,23 47.60 MXN
03325-10X451045M6101,23 50.96 MXN
03325-10X501050M6101,23 53.48 MXN
03325-10X551055M6101,23 61.32 MXN
03325-10X601060M6101,23 62.16 MXN
03325-10X701070M6101,23 69.72 MXN
03325-10X801080M6101,23 76.44 MXN
03325-10X901090M6101,23 73.36 MXN
03325-10X10010100M6101,23 77.28 MXN
03325-12X321232M6101,63,8 47.60 MXN
03325-12X361236M6101,63,8 50.96 MXN
03325-12X401240M6101,63,8 57.12 MXN
03325-12X451245M6101,63,8 62.16 MXN
03325-12X501250M6101,63,8 66.36 MXN
03325-12X551255M6101,63,8 69.72 MXN
03325-12X601260M6101,63,8 72.80 MXN
03325-12X701270M6101,63,8 79.52 MXN
03325-12X801280M6101,63,8 85.12 MXN
03325-12X901290M6101,63,8 94.08 MXN
03325-12X10012100M6101,63,8 98.84 MXN
03325-12X12012120M6101,63,8 100.24 MXN
03325-14X321432M8121,84 56.28 MXN
03325-14X361436M8121,84 63.56 MXN
03325-14X401440M8121,84 70.56 MXN
03325-14X451445M8121,84 91.84 MXN
03325-14X501450M8121,84 89.60 MXN
03325-14X551455M8121,84 94.08 MXN
03325-14X601460M8121,84 98.00 MXN
03325-14X701470M8121,84 106.12 MXN
03325-14X801480M8121,84 113.96 MXN
03325-14X901490M8121,84 109.20 MXN
03325-14X10014100M8121,84 124.32 MXN
03325-14X12014120M8121,84 134.12 MXN
03325-16X401640M81224,7 91.84 MXN
03325-16X451645M81224,7 96.60 MXN
03325-16X501650M81224,7 104.16 MXN
03325-16X551655M81224,7 96.60 MXN
03325-16X601660M81224,7 116.48 MXN
03325-16X701670M81224,7 125.16 MXN
03325-16X801680M81224,7 134.40 MXN
03325-16X901690M81224,7 142.80 MXN
03325-16X10016100M81224,7 159.04 MXN
03325-16X12016120M81224,7 171.08 MXN
03325-20X452045M10162,56 154.84 MXN
03325-20X502050M10162,56 179.48 MXN
03325-20X552055M10162,56 169.40 MXN
03325-20X602060M10162,56 202.44 MXN
03325-20X702070M10162,56 216.16 MXN
03325-20X802080M10162,56 228.76 MXN
03325-20X902090M10162,56 223.16 MXN
03325-20X10020100M10162,56 265.44 MXN
03325-20X12020120M10162,56 290.36 MXN