|
|
03325Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas 1.2067.Versión:Superficie endurecida, dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.Indicación:Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos. La rosca sirve para alojar el extractor 03328.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | D | L | D1 | T | L1 aprox. | L2 aprox. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03325-05X16 | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 40.04 MXN | | 03325-05X20 | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 38.08 MXN | | 03325-05X24 | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 40.04 MXN | | 03325-05X28 | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 41.72 MXN | | 03325-05X32 | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 44.80 MXN | | 03325-05X36 | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 47.32 MXN | | 03325-05X40 | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 49.00 MXN | | 03325-05X45 | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 51.52 MXN | | 03325-06X16 | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 26.60 MXN | | 03325-06X18 | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 26.04 MXN | | 03325-06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 24.08 MXN | | 03325-06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 25.48 MXN | | 03325-06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 25.76 MXN | | 03325-06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 28.00 MXN | | 03325-06X36 | 6 | 36 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 29.40 MXN | | 03325-06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 30.52 MXN | | 03325-06X45 | 6 | 45 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 31.92 MXN | | 03325-06X50 | 6 | 50 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 34.44 MXN | | 03325-06X55 | 6 | 55 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 37.52 MXN | | 03325-06X60 | 6 | 60 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 38.08 MXN | | 03325-08X20 | 8 | 20 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 28.56 MXN | | 03325-08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 30.52 MXN | | 03325-08X28 | 8 | 28 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 31.36 MXN | | 03325-08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 34.16 MXN | | 03325-08X36 | 8 | 36 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 36.40 MXN | | 03325-08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 37.52 MXN | | 03325-08X45 | 8 | 45 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 40.04 MXN | | 03325-08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 42.00 MXN | | 03325-08X55 | 8 | 55 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 48.16 MXN | | 03325-08X60 | 8 | 60 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 49.28 MXN | | 03325-08X70 | 8 | 70 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 53.48 MXN | | 03325-08X80 | 8 | 80 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 62.16 MXN | | 03325-08X90 | 8 | 90 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 63.56 MXN | | 03325-08X100 | 8 | 100 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 81.48 MXN | | 03325-10X20 | 10 | 20 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 52.92 MXN | | 03325-10X24 | 10 | 24 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 40.32 MXN | | 03325-10X28 | 10 | 28 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 42.56 MXN | | 03325-10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 40.04 MXN | | 03325-10X36 | 10 | 36 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 42.00 MXN | | 03325-10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 47.60 MXN | | 03325-10X45 | 10 | 45 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 50.96 MXN | | 03325-10X50 | 10 | 50 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 53.48 MXN | | 03325-10X55 | 10 | 55 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 61.32 MXN | | 03325-10X60 | 10 | 60 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 62.16 MXN | | 03325-10X70 | 10 | 70 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 69.72 MXN | | 03325-10X80 | 10 | 80 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 76.44 MXN | | 03325-10X90 | 10 | 90 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 73.36 MXN | | 03325-10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 77.28 MXN | | 03325-12X32 | 12 | 32 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 47.60 MXN | | 03325-12X36 | 12 | 36 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 50.96 MXN | | 03325-12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 57.12 MXN | | 03325-12X45 | 12 | 45 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 62.16 MXN | | 03325-12X50 | 12 | 50 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 66.36 MXN | | 03325-12X55 | 12 | 55 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 69.72 MXN | | 03325-12X60 | 12 | 60 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 72.80 MXN | | 03325-12X70 | 12 | 70 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 79.52 MXN | | 03325-12X80 | 12 | 80 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 85.12 MXN | | 03325-12X90 | 12 | 90 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 94.08 MXN | | 03325-12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 98.84 MXN | | 03325-12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 100.24 MXN | | 03325-14X32 | 14 | 32 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 56.28 MXN | | 03325-14X36 | 14 | 36 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 63.56 MXN | | 03325-14X40 | 14 | 40 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 70.56 MXN | | 03325-14X45 | 14 | 45 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 91.84 MXN | | 03325-14X50 | 14 | 50 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 89.60 MXN | | 03325-14X55 | 14 | 55 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 94.08 MXN | | 03325-14X60 | 14 | 60 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 98.00 MXN | | 03325-14X70 | 14 | 70 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 106.12 MXN | | 03325-14X80 | 14 | 80 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 113.96 MXN | | 03325-14X90 | 14 | 90 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 109.20 MXN | | 03325-14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 124.32 MXN | | 03325-14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 134.12 MXN | | 03325-16X40 | 16 | 40 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 91.84 MXN | | 03325-16X45 | 16 | 45 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 96.60 MXN | | 03325-16X50 | 16 | 50 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 104.16 MXN | | 03325-16X55 | 16 | 55 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 96.60 MXN | | 03325-16X60 | 16 | 60 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 116.48 MXN | | 03325-16X70 | 16 | 70 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 125.16 MXN | | 03325-16X80 | 16 | 80 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 134.40 MXN | | 03325-16X90 | 16 | 90 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 142.80 MXN | | 03325-16X100 | 16 | 100 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 159.04 MXN | | 03325-16X120 | 16 | 120 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 171.08 MXN | | 03325-20X45 | 20 | 45 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 154.84 MXN | | 03325-20X50 | 20 | 50 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 179.48 MXN | | 03325-20X55 | 20 | 55 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 169.40 MXN | | 03325-20X60 | 20 | 60 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 202.44 MXN | | 03325-20X70 | 20 | 70 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 216.16 MXN | | 03325-20X80 | 20 | 80 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 228.76 MXN | | 03325-20X90 | 20 | 90 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 223.16 MXN | | 03325-20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 265.44 MXN | | 03325-20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 290.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|