|
|
03320-01Pasadores cilíndricos de cerámica similares a DIN 6325 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cerámica de altas prestaciones Z101.Versión:Pulido.Indicación:Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN 6325.Ventajas:- Ideal para la construcción de portapiezas - No pierde su forma incluso a altas temperaturas - Con aislamiento eléctricoCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | L1 = longitud | L2 | R | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03320-01-02X6 | 2 | 6 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 218.68 MXN | | 03320-01-02X8 | 2 | 8 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 222.60 MXN | | 03320-01-02X10 | 2 | 10 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 227.08 MXN | | 03320-01-02X12 | 2 | 12 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 231.00 MXN | | 03320-01-02X14 | 2 | 14 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 235.48 MXN | | 03320-01-03X10 | 3 | 10 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 273.00 MXN | | 03320-01-03X12 | 3 | 12 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 281.12 MXN | | 03320-01-03X14 | 3 | 14 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 285.88 MXN | | 03320-01-03X18 | 3 | 18 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 294.56 MXN | | 03320-01-03X20 | 3 | 20 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 298.48 MXN | | 03320-01-03X28 | 3 | 28 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 331.80 MXN | | 03320-01-03X32 | 3 | 32 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 335.72 MXN | | 03320-01-04X10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 277.48 MXN | | 03320-01-04X12 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 285.88 MXN | | 03320-01-04X16 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 294.56 MXN | | 03320-01-04X18 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 298.48 MXN | | 03320-01-04X20 | 4 | 20 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 306.88 MXN | | 03320-01-04X28 | 4 | 28 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 335.72 MXN | | 03320-01-04X32 | 4 | 32 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 344.12 MXN | | 03320-01-05X16 | 5 | 16 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 298.48 MXN | | 03320-01-05X18 | 5 | 18 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 306.88 MXN | | 03320-01-05X20 | 5 | 20 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 319.48 MXN | | 03320-01-05X24 | 5 | 24 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 327.60 MXN | | 03320-01-05X28 | 5 | 28 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 344.12 MXN | | 03320-01-05X32 | 5 | 32 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 357.00 MXN | | 03320-01-05X36 | 5 | 36 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 390.88 MXN | | 03320-01-06X14 | 6 | 14 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 315.00 MXN | | 03320-01-06X18 | 6 | 18 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 357.00 MXN | | 03320-01-06X20 | 6 | 20 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 373.80 MXN | | 03320-01-06X24 | 6 | 24 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 390.88 MXN | | 03320-01-06X28 | 6 | 28 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 415.80 MXN | | 03320-01-06X32 | 6 | 32 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 424.48 MXN | | 03320-01-06X36 | 6 | 36 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 436.52 MXN | | 03320-01-06X40 | 6 | 40 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 449.40 MXN | | 03320-01-06X50 | 6 | 50 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 508.48 MXN | | 03320-01-06X60 | 6 | 60 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 562.80 MXN | | 03320-01-08X18 | 8 | 18 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 457.80 MXN | | 03320-01-08X20 | 8 | 20 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 466.76 MXN | | 03320-01-08X24 | 8 | 24 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 474.88 MXN | | 03320-01-08X32 | 8 | 32 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 499.80 MXN | | 03320-01-08X40 | 8 | 40 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 600.60 MXN | | 03320-01-08X50 | 8 | 50 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 646.80 MXN | | 03320-01-08X60 | 8 | 60 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 676.20 MXN | | 03320-01-08X70 | 8 | 70 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 705.60 MXN | | 03320-01-10X24 | 10 | 24 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 567.28 MXN | | 03320-01-10X32 | 10 | 32 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 600.60 MXN | | 03320-01-10X40 | 10 | 40 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 633.92 MXN | | 03320-01-10X50 | 10 | 50 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 672.00 MXN | | 03320-01-10X60 | 10 | 60 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 709.52 MXN | | 03320-01-10X70 | 10 | 70 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 760.20 MXN | | 03320-01-10X90 | 10 | 90 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 815.08 MXN | | 03320-01-12X28 | 12 | 28 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 617.12 MXN | | 03320-01-12X40 | 12 | 40 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 751.52 MXN | | 03320-01-12X60 | 12 | 60 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 827.40 MXN | | 03320-01-14X40 | 14 | 40 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 857.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|