norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido. El diámetro de centrado y las superficies de guiado están pulidos.Indicación:Con ayuda de los bulones de posicionamiento extensibles, se pueden posicionar placas de retícula, por ejemplo, sobre mesas de máquinas con ranuras en T (ver imagen). Las placas que se vayan a posicionar deben presentar dos perforaciones adecuadas para la espiga extensible.
El tornillo de ajuste tiene un hexágono interior continuo y se puede manejar, por tanto, por los dos lados.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa reticulada
2) Hierros de sujeción
3) Mesa de máquinas
4) Bulón de posicionamiento extensible
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03151 Bulones de posicionamiento extensibles 318 kB

Planos

Bulones de posicionamiento extensibles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDBB1B2Diámetro
recomendado
CADAcc.PrecioPedir
03151-1610A161020-16,01 ±0,01 822.93 MXN
03151-1612A161222-16,01 ±0,01 750.09 MXN
03151-1614B1614161816,01 ±0,01 750.09 MXN
03151-2024B2024283220,01 ±0,01 1,044.18 MXN