norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4548.

Versión:endurecido 40 HRC como mín., acabado natural.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03154-02 Casquillos de centrado de acero inoxidable 379 kB

Planos

Casquillos de centrado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1T=ToleranciaDD1LPerforación de alojamiento
del casquillo de centrado
Ø +0,010
CADAcc.PrecioPedir
03154-02-113013calidad I+0,005 - +0,0181319,041319,016 721.00 MXN
03154-02-113020calidad I+0,005 - +0,0181319,042019,016 768.32 MXN
03154-02-116020calidad I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 768.32 MXN
03154-02-116025calidad I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 815.64 MXN
03154-02-120020calidad I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 810.88 MXN
03154-02-120025calidad I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 889.28 MXN
03154-02-125020calidad I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 853.44 MXN
03154-02-125025calidad I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 964.04 MXN
03154-02-130020calidad I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 1,201.48 MXN
03154-02-130025calidad I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 1,233.68 MXN
03154-02-135040calidad I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 1,296.68 MXN
03154-02-135050calidad I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 1,348.48 MXN
03154-02-150025calidad I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 2,498.72 MXN
03154-02-150040calidad I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 2,735.60 MXN
03154-02-213013calidad II+0,025 - +0,0501319,041319,016 1,964.20 MXN
03154-02-213020calidad II+0,025 - +0,0501319,042019,016 768.32 MXN
03154-02-216020calidad II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 768.32 MXN
03154-02-216025calidad II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 815.64 MXN
03154-02-220020calidad II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 768.32 MXN
03154-02-220025calidad II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 889.28 MXN
03154-02-225020calidad II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 853.44 MXN
03154-02-225025calidad II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 889.28 MXN
03154-02-230020calidad II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 1,201.48 MXN
03154-02-235020calidad II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 1,201.48 MXN
03154-02-235025calidad II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 1,233.68 MXN
03154-02-235050calidad II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 1,472.52 MXN
03154-02-250020calidad II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 2,328.48 MXN