|
|
|
03154Casquillos de centrado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm. Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm. Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras. Ver otras indicaciones en la información general.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Versión 1 | D | T=Tolerancia | D1 | L | Perforación de alojamiento del casquillo de centrado Ø +0,010 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03154-113013 | calidad I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 |  | | 565.59 MXN | | | 03154-113020 | calidad I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 |  | | 589.96 MXN | | | 03154-116020 | calidad I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 |  | | 459.63 MXN | | | 03154-116025 | calidad I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 |  | | 589.96 MXN | | | 03154-120020 | calidad I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 499.37 MXN | | | 03154-120025 | calidad I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 696.22 MXN | | | 03154-125020 | calidad I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 499.37 MXN | | | 03154-125025 | calidad I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 696.22 MXN | | | 03154-130020 | calidad I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | 681.17 MXN | | | 03154-130025 | calidad I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | 920.77 MXN | | | 03154-135020 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | 837.98 MXN | | | 03154-135025 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | 920.77 MXN | | | 03154-135040 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 |  | | 994.50 MXN | | | 03154-135050 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 |  | | 1,055.01 MXN | | | 03154-150020 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 |  | | 1,599.22 MXN | | | 03154-150040 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 |  | | 1,829.48 MXN | | | 03154-150050 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 |  | | 1,964.63 MXN | | | 03154-213013 | calidad II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 |  | | 565.59 MXN | | | 03154-213020 | calidad II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 |  | | 589.96 MXN | | | 03154-216020 | calidad II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 |  | | 565.59 MXN | | | 03154-216025 | calidad II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 |  | | 589.96 MXN | | | 03154-220020 | calidad II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 614.35 MXN | | | 03154-220025 | calidad II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 696.22 MXN | | | 03154-225020 | calidad II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 614.35 MXN | | | 03154-225025 | calidad II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 696.22 MXN | | | 03154-230020 | calidad II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | 837.98 MXN | | | 03154-235025 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | 920.77 MXN | | | 03154-235040 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 |  | | 994.50 MXN | | | 03154-235050 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 |  | | 1,055.01 MXN | | | 03154-250025 | calidad II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 |  | | 1,698.55 MXN | | | 03154-250050 | calidad II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 |  | | 1,964.63 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|