|
|
03153Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con palanca de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido. Bolas de acero de apoyo de cilindros.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844 Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido. Bolas endurecidas, acabado natural.
Empuñadura recubierta con plástico, naranja puro RAL 2004. Partes de acero bruñido.Indicación:Al apretar la palanca de apriete, la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, donde quedan sujetas en el casquillo receptor. Con este sistema sencillo de usar, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.Montaje:1. Primero desenroscar el tornillo prisionero del cilindro de posicionamiento. 2. Enroscar la palanca de apriete.Ventajas:Sujeción sin herramientasAccesorios:03153 Kit de reparación. 03154 Casquillos de centrado. 03155 Casquillos receptores forma A (montados en la parte trasera). 03156 Casquillos receptores forma B (montados en la parte delantera).Volumen de suministro03153 Cilindros de posicionamiento Ball Lock. 06460 Palancas de apriete de fundición inyectada de cinc con rosca exterior. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | D | D1 | D2 | Fuerza de retención F kN | H máx.
| L | L1 | L2 | L3 | Par de apriete máx. Nm | Grosor de la placa de sujeción ±0,05 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03153-130ΔX | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 13 |  | | 2,299.68 MXN | | 03153-130ΔX | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 20 |  | | 2,422.56 MXN | | 03153-160ΔX | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 20 |  | | 2,309.04 MXN | | 03153-160ΔX | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 25 |  | | 2,358.00 MXN | | 03153-200ΔX | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 20 |  | | 2,309.04 MXN | | 03153-200ΔX | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 25 |  | | 2,422.56 MXN | | 03153-250ΔX | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 40 | 44 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 20 |  | | 2,487.60 MXN | | 03153-250ΔX | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 45 | 49 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 25 |  | | 2,544.24 MXN | | 03153-300ΔX | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 45 | 49 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 20 |  | | 2,787.36 MXN | | 03153-300ΔX | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 50 | 54 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 25 |  | | 2,939.04 MXN | | 03153-350ΔX | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 51 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 20 |  | | 2,831.76 MXN | | 03153-350ΔX | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 56 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 25 |  | | 2,965.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|