norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cilindros de posicionamiento y bolas de acero inoxidable 1.4542.

Versión:Cilindros de posicionamiento y bolas endurecidas con 40 HRC, acabado natural.Indicación:Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03153-02 Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable Ball Lock 374 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable Ball Lock

Selección/filtro de artículos

Referencia

Grosor de la placa
fijación ±0,13
DD1D2LL1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Referencia
del juego de
reparación
CADAcc.PrecioPedir
03153-02-13013131322M527,662,53,31,2- 3,302.04 MXN
03153-02-13020201322M534,662,53,31,2- 3,333.12 MXN
03153-02-16020201632M636,5835,34,5- 3,333.12 MXN
03153-02-16025251632M641,5835,34,5- 3,364.76 MXN
03153-02-20020202040M639,510313,35,3- 3,093.44 MXN
03153-02-20025252040M644,410313,35,3- 3,127.88 MXN
03153-02-25020202545M8441043011- 3,302.04 MXN
03153-02-25025252545M8491043011- 3,302.04 MXN
03153-02-30020203050M10491354418- 3,779.72 MXN
03153-02-30025253050M10541354418- 3,816.96 MXN
03153-02-35020203560M12511366833- 4,779.88 MXN
03153-02-35040403560M12711366833- 5,334.84 MXN
03153-02-35050503560M12811366833- 5,680.64 MXN
03153-02-50020205075M206420108865- 7,056.00 MXN