norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La forma A está sujeta en el estado inicial mediante un muelle. El cilindro de posicionamiento se desbloquea mediante aire comprimido.

La forma B está desbloqueada en el estado inicial. El cilindro de posicionamiento se tensa mediante aire comprimido.
Material:Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Identificación forma A mediante curva característica.Indicación:Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 MPa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ± 0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Montaje:Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.Accesorios:03161-11 Casquillos receptores de acero inoxidable.Indicación sobre el dibujo:
1) Curva característica forma A
2) Conexión neumática
3) Casquillo receptor para cilindro de posicionamiento
4) Cilindro de posicionamiento forma A
5) Cilindro de posicionamiento forma B
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03161-10 Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable, neumáticos 401 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable, neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWPresión de
servicio
MPa
F
N
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
03161-10-10140Acon muelle de tensión1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 2,610.16 MXN
03161-10-10141Bcon tensión neumática1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 2,610.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50