|
|
03152-25Guías de centrado de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo guía de acero de cementación 1.7139.Versión:templado por cementación.Indicación:La guía de centrado de acero es un preciso componente de sistema que se utiliza en la construcción de herramientas y moldes para asegurar una alineación, posicionamiento y centrado precisos de las herramientas, moldes y otras piezas móviles. Esta guía de centrado está diseñada para garantizar un ajuste exacto, lo que incrementa al máximo la calidad, la repetibilidad y la eficiencia de los procesos de fabricación.
La guía de centrado tiene una amplia utilización en las distintas áreas de la construcción de herramientas y moldes, como por ej.:
- Construcción de moldes de precisión - Procesos de moldeo por inyección - Procesos de conformado y estampado - Metalurgia - Procesamiento de plásticos - Industria de automoción - Industria de la electrónicaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03152-25-12 | 12 | M4 | 4,2 | 17 | 8,5 | 5 | 9,6 | 2 |  | | 1,681.40 MXN | | 03152-25-14 | 14 | M5 | 5,5 | 17 | 6 | 7 | 12,4 | 2 |  | | 1,804.88 MXN | | 03152-25-16 | 16 | M5 | 5,5 | 17 | 6 | 7 | 12,4 | 2 |  | | 1,906.52 MXN | | 03152-25-20 | 20 | M8 | 9 | 27 | 10,5 | 10 | 19,7 | 2 |  | | 2,082.64 MXN | | 03152-25-25 | 25 | M8 | 9 | 27 | 9 | 11 | 19,7 | 2 |  | | 2,306.64 MXN | | 03152-25-26 | 26 | M8 | 9 | 27 | 9 | 11 | 19,7 | 2 |  | | 2,355.08 MXN | | 03152-25-30 | 30 | M10 | 11 | 36 | 12,2 | 16 | 10 | 2 |  | | 2,612.12 MXN | | 03152-25-32 | 32 | M10 | 11 | 36 | 12,2 | 16 | 10 | 2 |  | | 2,664.76 MXN | | 03152-25-42 | 42 | M10 | 11 | 46 | 16,5 | 20 | 10 | 2 |  | | 3,187.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|