|
|
03161-03Casquillos receptores de acero, endurecido y bruñido, para... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Carcasa endurecida y bruñida. Superficies funcionales pulidas.Indicación:Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento. Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos. En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión. De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.Atención:Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los casquillos receptores.Accesorios:03161-02 Cilindros de posicionamiento neumáticos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03161-03-11660 | A | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 6,051.08 MXN | | 03161-03-12075 | A | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 7,151.20 MXN | |
|
Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03161-03-21660 | B | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 6,572.16 MXN | | 03161-03-22075 | B | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 7,701.12 MXN | |
|
Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03161-03-31660 | C | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 4,408.60 MXN | | 03161-03-32075 | C | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 5,493.04 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|