|
|
03070Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito y muelle de acero inoxidable. Bola de acero inoxidable o POM.Versión:Manguito con acabado natural. Bola endurecida, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | Carrera S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03070-104 | acero inoxidable | 4 | 3 | 4,6 | 9 | 1 | 0,8 | 12 | 22 |  | | 36.68 MXN | | 03070-105 | acero inoxidable | 5 | 4 | 5,6 | 12 | 1 | 1 | 19 | 30 |  | | 40.88 MXN | | 03070-106 | acero inoxidable | 6 | 5 | 6,5 | 14 | 1 | 1,5 | 22 | 40 |  | | 42.28 MXN | | 03070-108 | acero inoxidable | 8 | 6 | 8,5 | 16 | 1 | 1,8 | 42 | 73 |  | | 51.24 MXN | | 03070-110 | acero inoxidable | 10 | 8 | 12 | 22 | 2,5 | 2,7 | 54 | 100 |  | | 56.84 MXN | | 03070-112 | acero inoxidable | 12 | 10 | 14 | 24 | 2,5 | 3,5 | 54 | 122 |  | | 68.60 MXN | | 03070-404 | POM | 4 | 3 | 4,6 | 9 | 1 | 0,6 | 12 | 22 |  | | 40.04 MXN | | 03070-405 | POM | 5 | 4 | 5,6 | 12 | 1 | 0,8 | 19 | 30 |  | | 44.52 MXN | | 03070-406 | POM | 6 | 5 | 6,5 | 14 | 1 | 1,3 | 22 | 40 |  | | 46.20 MXN | | 03070-408 | POM | 8 | 6 | 8,5 | 16 | 1 | 1,6 | 42 | 73 |  | | 56.28 MXN | | 03070-410 | POM | 10 | 8 | 12 | 22 | 2,5 | 2,6 | 54 | 100 |  | | 62.44 MXN | | 03070-412 | POM | 12 | 10 | 14 | 24 | 2,5 | 3,3 | 54 | 122 |  | | 75.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|