|
|
03331Soportes excéntricos con perforación de centrado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acabado natural.Indicación:Utilizar perforación de alojamiento H7. Girando el perno roscado se genera una presión superficial. Con una llave de gancho ajustable puede colocarse la excéntrica radialmente en la posición correcta y fijarla mediante el tornillo prisionero.Aplicación:Los casquillos de alojamiento excéntricos se utilizan, por ejemplo, como tope o compensación de tolerancia.
1) Perforación de centrado DIN 332-1, forma A 2) Forma básica con centrado 3) Con ranura de escala como tope visual 4) Perforación de paso 5) Perforación de roscaVentajas:- Manejo sencillo - Sujeción con tornillo prisionero - Espacio de instalación reducido - Posición de montaje indistinta - Aplicación individual - Uso múltipleCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | H | M | SW | T | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03331-101 | 10 | 10 | 1 | 2,12 | 9,8 | 2,25 | 2 | 1,9 | 1,5 | | | 466.48 MXN | | 03331-121 | 12 | 12 | 1,6 | 3,35 | 11,8 | 2 | 2 | 2,9 | 1,5 | | | 485.24 MXN | | 03331-151 | 15 | 15 | 2,5 | 5,3 | 14,8 | 2,25 | 2,5 | 4,6 | 2 | | | 504.84 MXN | | 03331-181 | 18 | 18 | 4 | 8,5 | 15,8 | 2,25 | 2,5 | 7,4 | 2 | | | 530.88 MXN | | 03331-201 | 20 | 20 | 4 | 8,5 | 19,8 | 3 | 3 | 7,4 | 5 | | | 558.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|