|
|
03336Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado,... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Manguito azul cincado. Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento. Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F). La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin junta Forma B: con junta
1) Herramienta de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta |
Más información |
Referencia | Forma | L | L1 | D | D1 | ±S | F aprox. N | SW | K | Referencia de la herramienta de montaje | Filtro |
---|
03336-1020X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 20 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1050X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 50 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1100X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1040X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 40 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1075X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 75 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1150X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1100X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 100 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-1200X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 150 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-1300X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 200 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | |
|
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma B, con junta |
Más información |
Referencia | Forma | L | L1 | D | D1 | ±S | F aprox. N | SW | K | Referencia de la herramienta de montaje | Filtro |
---|
03336-2020X | B | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 20 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2050X | B | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 50 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2100X | B | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2040X | B | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 40 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2075X | B | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 75 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2150X | B | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2100X | B | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 100 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-2200X | B | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 150 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-2300X | B | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 200 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Adecuado para piezas de presión laterales con resorte y con D = | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03334-06 | M12 | | | 386.40 MXN | | 03334-10 | M18 | | | 460.04 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|