norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:Utilizar perforación de alojamiento H7. Girando el perno roscado se genera una presión superficial. Con una llave de gancho ajustable puede colocarse la excéntrica radialmente en la posición correcta y fijarla mediante el tornillo prisionero.Aplicación:Los casquillos de alojamiento excéntricos se utilizan, por ejemplo, como tope o compensación de tolerancia.

1) Perforación de centrado DIN 332-1, forma A
2) Forma básica con centrado
3) Con ranura de escala como tope visual
4) Perforación de paso
5) Perforación de rosca
Ventajas:- Manejo sencillo
- Sujeción con tornillo prisionero
- Espacio de instalación reducido
- Posición de montaje indistinta
- Aplicación individual
- Uso múltiple
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03331 Soportes excéntricos con perforación de centrado 268 kB

Planos

Soportes excéntricos con perforación de centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HMSWTPar
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
03331-101101012,129,82,2521,91,5 466.48 MXN
03331-12112121,63,3511,8222,91,5 485.24 MXN
03331-15115152,55,314,82,252,54,62 504.84 MXN
03331-181181848,515,82,252,57,42 530.88 MXN
03331-201202048,519,8337,45 558.04 MXN