norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero de corte fácil.
Bola de acero o acero inoxidable, endurecido o de POM.
Muelle de acero inoxidable o plástico.
Versión:Cuerpo bruñido.
Bola con acabado natural.
Indicación:La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.

La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
Indicación sobre el dibujo:
1) Moleta
2) Punzón
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03340 Piezas de presión lateral con resorte de acero, bolas de plástico, acero o acero inoxidable 269 kB

Planos (vista completa)

Piezas de presión lateral con resorte de acero, bolas de plástico, acero o acero inoxidable

Piezas de presión laterales con resorte, forma A

Más información

Planos

Piezas de presión laterales con resorte, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1C=CarreraLL2L3BPerforación
de alojamiento
H8
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03340-008A830,7253,663,282,56,5 216.72 MXN
03340-010A1041,0304,274104,59 219.73 MXN
03340-012A1251,5354,895126,513 222.45 MXN
03340-014A146,51,8405,8105,414818 237.50 MXN

Piezas de presión laterales con resorte, forma B

Más información

Planos

Piezas de presión laterales con resorte, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1C=CarreraLL2L3BPerforación
de alojamiento
H8
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03340-108B830,7253,663,282,56,5 221.24 MXN
03340-110B1041,0304,274104,59 225.46 MXN
03340-112B1251,5354,895126,513 229.36 MXN
03340-114B146,51,8405,8105,414818 244.72 MXN

Piezas de presión laterales con resorte, forma C

Más información

Planos

Piezas de presión laterales con resorte, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1C=CarreraLL2L3BPerforación
de alojamiento
H8
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03340-410C105,5130784,51060170 370.23 MXN
03340-412C126,51,535895,51280260 389.49 MXN
03340-414C1482409106,514120480 416.29 MXN

Piezas de presión laterales con resorte, forma D

Más información

Planos

Piezas de presión laterales con resorte, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1C=CarreraLL2L3BPerforación
de alojamiento
H8
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03340-616D165,51,5357111516110220 414.18 MXN
03340-618D186,51,8408121718120330 428.33 MXN
03340-622D2282,5459152122130540 460.24 MXN