norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm.
Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas. Las piezas de trabajo se pueden sujetar con la ayuda de los elementos del dispositivo o directamente sobre las cuatro superficies de sujeción. El número de identificación de las superficies de sujeción evitan la sujeción sobre el lado incorrecto del
centrador al ajustar distintas piezas de trabajo. Los centradores se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Otras dimensiones a petición.
Características especiales:
RoHS

Planos (vista completa)

Centrador
Centrador

Centrador con perforación de retícula

Más información

Planos

Centrador con perforación de retícula
Centrador con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

Centrador sin perforación de retícula

Más información

Planos

Centrador sin perforación de retícula
Centrador sin perforación de retícula