norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
01850

Centradores de fundición gris con superficies de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han mecanizado previamente con una medida excedente de 0,5mm.
Indicación:Los centradores con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de realizar perforaciones individuales específicas en los cuerpos de base. El pie está acabado para el montaje en la mesa de máquinas. Las cuatro superficies de sujeción pueden ser fabricadas sobre la medida final por parte del cliente. Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01850 Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente 307 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos en las mesas de máquinas 1,5 MB

Planos

Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADAcc.PrecioPedir
01850-1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 52,795.40 MXN
01850-1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 64,684.90 MXN
01850-1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 83,166.30 MXN
01850-1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 93,069.20 MXN
01850-1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 112,182.70 MXN
01850-1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 133,312.90 MXN
01850-1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 150,469.90 MXN
01850-1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 197,997.80 MXN
01850-10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 234,298.40 MXN
01850-100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 317,434.60 MXN
01850-100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 384,768.30 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50