norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Consolas de fundición gris mini con perforaciones de retícula
01247-05

Consolas de fundición gris mini con perforaciones de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan consolas para el montaje de dispositivos modulares. Pueden posicionarse y fijarse con precisión en los sistemas de retícula. De esta forma es posible seguir posicionando las perforaciones de retícula en la superficie de sujeción más alta.
Las consolas también sirven como cuerpos de base para la sujeción de piezas de trabajo más pequeñas.
Las consolas del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-112065. Las consolas del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación roscada
2) Perforación para tornillo de ajuste
3) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01247-05 Consolas de fundición gris mini con perforaciones de retícula 197 kB
 Indicación técnica – Perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12 94,9 kB

Planos

Consolas de fundición gris mini con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLBHD

D1D3CADAcc.PrecioPedir
01247-05-212125981251259812512M12M12 7,280.00 MXN
01247-05-216125981251259812516M16M16 7,280.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50