|
|
02403Imán para estabilizador de pieza de trabajo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:El imán de retención va unido al estabilizador de pieza de trabajo y se puede posicionar como se desee, lo que garantiza la flexibilidad de colocación sobre la mesa de la máquina.Indicación:La máxima adherencia con el imán para el sistema estabilizador de pieza de trabajo de tamaño 25 02403-25161064 se logra a partir de los 8 mm de grosor del material. La máxima adherencia con el imán para el sistema estabilizador de pieza de trabajo de tamaño 50, 02403-50205087 se logra a partir de los 15 mm de grosor del material. No debe utilizarse como herramienta de elevación.
Entre los dos tamaños de sistema se pueden intercambiar bolas de sujeción con la placa adaptadora correspondiente.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | Fuerza de adherencia N | Peso kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02403-25161064 | 25 | 64 | 60 | 102 | 133 | 161 | 122 | 92 | 1470 | 3.73 | | | 16,324.00 MXN | | 02403-50205087 | 50 | 87 | 78 | 134 | 181 | 205 | 162 | 145 | 1960 | 8.6 | | | 21,056.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|