norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito.Versión:autolubricante.
Dureza 190-220 HB.
Indicación:Los casquillos guía se pueden utilizar radial y axialmente.
Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.

Preferiblemente para velocidades de deslizamiento < 0,5 m/s. (En caso de esfuerzos extremos a altas velocidades se recomienda una lubricación adicional).
Datos técnicos:

Propiedades del material:
Aleación base: CuZn25Al6FeMn3
Densidad: 8,0 g/cm3
Resistencia a la extensión Rm: 750 N/mm2
Límite elástico: 450 N/mm2
Alargamiento a rotura A5: 5-8 %
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12
Velocidad máxima: 15 m/Min
Conductividad térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de dilatación: 18 x 10-6
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Proporción de lubricante sólido: 25-30 %

Rango de temperatura:Temperaturas máximas momentáneas de hasta 200 °C.Tolerancias:La perforación de alojamiento para el cojinete de deslizamiento debe cumplir las tolerancias ISO H7.

En el caso del árbol, se recomiendan las tolerancias H6 a H7.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23680 Casquillos guía de bronce sin mantenimiento 271 kB

Planos

Casquillos guía de bronce sin mantenimiento

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaD

D1LL1RCADAcc.PrecioPedir
23680-0080110148111411 321.72 MXN
23680-0080110158111511 321.72 MXN
23680-008012008812811 321.72 MXN
23680-0080120108121011 321.72 MXN
23680-0080120128121211 321.72 MXN
23680-0080120158121511 321.72 MXN
23680-0100140081014811 321.72 MXN
23680-01001401010141011 321.72 MXN
23680-01001401210141211 321.72 MXN
23680-01001401510141511 321.72 MXN
23680-01001402010142011 321.72 MXN
23680-01001501010151011 321.72 MXN
23680-01201601012161011 321.72 MXN
23680-01201601212161211 321.72 MXN
23680-01201602012162011 418.60 MXN
23680-01201801012181011 321.72 MXN
23680-01201801212181211 321.72 MXN
23680-01201801512181511 321.72 MXN
23680-01201801612181611 339.08 MXN
23680-01201802012182011 403.48 MXN
23680-01201802512182511 392.84 MXN
23680-01201803012183011 470.40 MXN
23680-01301901013191021 321.72 MXN
23680-01301901613191621 351.96 MXN
23680-01301902013192021 455.28 MXN
23680-01402001014201021 321.72 MXN
23680-01402001214201221 343.28 MXN
23680-01402001514201521 351.96 MXN
23680-01402002014202021 321.72 MXN
23680-01402002514202521 321.72 MXN
23680-01402003014203021 360.08 MXN
23680-01502101015211021 321.72 MXN
23680-01502101215211221 321.72 MXN
23680-01502101515211521 365.12 MXN
23680-01502102015212021 375.76 MXN
23680-01502102515212521 470.40 MXN
23680-01502103015213021 507.64 MXN
23680-01602001616201621 354.48 MXN
23680-01602002016202021 405.72 MXN
23680-01602002516202521 501.20 MXN
23680-01602002816202821 540.12 MXN
23680-01602201016221021 321.72 MXN
23680-01602201216221221 321.72 MXN
23680-01602201516221521 383.88 MXN
23680-01602201616221621 321.72 MXN
23680-01602202016222021 397.32 MXN
23680-01602202516222521 496.44 MXN
23680-01602203016223021 536.48 MXN
23680-01602203516223521 449.12 MXN
23680-01602204016224021 511.84 MXN
23680-01802401218241221 321.72 MXN
23680-01802401518241521 328.72 MXN
23680-01802401618241621 351.96 MXN
23680-01802401818241821 444.64 MXN
23680-01802402018242021 438.20 MXN
23680-01802402518242521 493.64 MXN
23680-01802403018243021 425.32 MXN
23680-01802403518243521 509.60 MXN
23680-01802404018244021 509.04 MXN
23680-01902601519261521 457.80 MXN
23680-01902602019262021 457.80 MXN
23680-02002601520261531 473.76 MXN
23680-02002602020262031 497.00 MXN
23680-02002602520262531 504.84 MXN
23680-02002603020263031 540.12 MXN
23680-02002801020281021 323.68 MXN
23680-02002801220281221 337.12 MXN
23680-02002801520281521 483.84 MXN
23680-02002801620281621 449.12 MXN
23680-02002802020282021 432.04 MXN
23680-02002802520282521 539.56 MXN
23680-02002803020283021 582.96 MXN
23680-02002803520283521 490.00 MXN
23680-02002804020284021 561.40 MXN
23680-02002805020285021 701.40 MXN
23680-02003001620301621 403.48 MXN
23680-02003002020302021 504.84 MXN
23680-02003002520302521 632.52 MXN
23680-02003003020303021 682.36 MXN
23680-02003003520303521 639.24 MXN
23680-02003004020304021 729.68 MXN
23680-02203201222321232 483.84 MXN
23680-02203201522321532 341.04 MXN
23680-02203202022322032 625.52 MXN
23680-02203202522322532 685.72 MXN
23680-02503002025302032 483.84 MXN
23680-02503301225331232 328.72 MXN
23680-02503301625331632 321.72 MXN
23680-02503302025332032 390.88 MXN
23680-02503302525332532 341.04 MXN
23680-02503303025333032 410.48 MXN
23680-02503303525333532 455.28 MXN
23680-02503304025334032 522.48 MXN
23680-02503305025335032 652.12 MXN
23680-02503306025336032 822.64 MXN
23680-02503501225351232 321.72 MXN
23680-02503501625351632 403.48 MXN
23680-02503502025352032 354.48 MXN
23680-02503502525352532 442.96 MXN
23680-02503503025353032 504.84 MXN
23680-02503503525353532 589.12 MXN
23680-02503504025354032 673.68 MXN
23680-02503505025355032 809.48 MXN
23680-02503506025356032 882.84 MXN
23680-03003801530381532 367.08 MXN
23680-03003802030382032 321.72 MXN
23680-03003802530382532 401.52 MXN
23680-03003803030383032 457.80 MXN
23680-03003803530383532 535.64 MXN
23680-03003804030384032 611.24 MXN
23680-03003804530384532 776.44 MXN
23680-03003805030385032 764.12 MXN
23680-03003806030386032 792.96 MXN
23680-03004002030402032 412.16 MXN
23680-03004002530402532 492.24 MXN
23680-03004003030403032 589.12 MXN
23680-03004003530403532 688.80 MXN
23680-03004004030404032 785.40 MXN
23680-03004005030405032 943.60 MXN
23680-03004006030406032 1,020.60 MXN
23680-03004504030454032 1,163.68 MXN
23680-03104003031403032 561.40 MXN
23680-03104004031404032 723.52 MXN
23680-03204203032423032 654.08 MXN
23680-03204204032424032 843.92 MXN
23680-03504402535442532 522.48 MXN
23680-03504403535443532 719.04 MXN
23680-03504404035444032 770.84 MXN
23680-03504405035445032 975.52 MXN
23680-03504406035446032 1,253.84 MXN
23680-03504502035452032 449.12 MXN
23680-03504502535452532 561.40 MXN
23680-03504503035453032 673.68 MXN
23680-03504503535453532 707.56 MXN
23680-03504504035454032 777.28 MXN
23680-03504504535454532 971.60 MXN
23680-03504505035455032 971.60 MXN
23680-03504506035456032 1,128.96 MXN
23680-035045100354510032 1,419.04 MXN
23680-03804803038483032 491.12 MXN
23680-03804804038484032 647.64 MXN
23680-04005002040502032 337.12 MXN
23680-04005002540502532 421.68 MXN
23680-04005003040503032 504.84 MXN
23680-04005003540503532 565.32 MXN
23680-04005004040504032 647.64 MXN
23680-04005005040505032 784.28 MXN
23680-04005006040506032 939.96 MXN
23680-04005008040508032 1,213.24 MXN
23680-04005502540552532 670.88 MXN
23680-04005503040553032 743.96 MXN
23680-04005503540553532 913.92 MXN
23680-04005504040554032 992.88 MXN
23680-04005505040555032 1,116.64 MXN
23680-04005506040556032 1,296.68 MXN
23680-04505503045553032 539.56 MXN
23680-04505503545553532 628.88 MXN
23680-04505504045554032 719.88 MXN
23680-04505505045555032 870.80 MXN
23680-04505506045556032 1,044.96 MXN
23680-045055110455511032 1,689.52 MXN
23680-04505603045563032 619.36 MXN
23680-04505603545563532 722.68 MXN
23680-04505604045564032 804.44 MXN
23680-04505605045565032 976.08 MXN
23680-04505606045566032 1,177.12 MXN
23680-04506003045603032 823.48 MXN
23680-04506004045604032 1,096.76 MXN
23680-04506005045605032 1,253.28 MXN
23680-04506006045606032 1,544.20 MXN
23680-04506007045607032 1,739.36 MXN
23680-04506008045608032 1,983.80 MXN
23680-05006003050603032 593.04 MXN
23680-05006003550603532 692.16 MXN
23680-05006004050604032 765.80 MXN
23680-05006005050605032 950.04 MXN
23680-05006006050606032 1,149.96 MXN
23680-05006007050607032 1,297.80 MXN
23680-05006008050608032 1,483.72 MXN
23680-05006203050623032 725.20 MXN
23680-05006203550623532 819.00 MXN
23680-05006204050624032 937.16 MXN
23680-05006205050625032 1,170.40 MXN
23680-05006206050626032 1,358.84 MXN
23680-05006207050627032 1,427.72 MXN
23680-05006208050628032 1,829.24 MXN
23680-05006503050653032 901.04 MXN
23680-05006504050654032 1,201.76 MXN
23680-05006505050655032 1,453.76 MXN
23680-05006506050656032 1,569.96 MXN
23680-05006507050657032 1,730.96 MXN
23680-05006508050658032 1,977.08 MXN
23680-050065100506510032 2,492.28 MXN