norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Juego de dispositivo de sujeción de acero inoxidable 1.4057.
Tornillos de sujeción de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción para árbol y cubo. Forma constructiva muy reducida ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta por sí mismo durante el desmontaje.

- Para diámetros de árbol entre 20 y 80 mm
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- No es autocentrante (la concentricidad del cubo al árbol depende exclusivamente del ajuste y longitud de la guía)
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23360-01 Juegos de dispositivos de sujeción, forma G de acero inoxidable 205 kB
 Indicaciones generales para los juegos de dispositivos de cono de sujeción 85,8 kB

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma G de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1BL1L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23360-01-2047204726172011011133578 x M68 2,249.98 MXN
23360-01-2550255026172015512120609 x M68 2,313.79 MXN
23360-01-30553055261720185121005510 x M68 2,582.89 MXN
23360-01-35603560261720290161146712 x M68 2,885.69 MXN
23360-01-40654065261720410201257715 x M68 3,208.06 MXN
23360-01-45754575322024635281297812 x M818 3,686.35 MXN
23360-01-50805080322024700281167312 x M818 4,156.52 MXN
23360-01-55855585322024905331238014 x M818 4,686.88 MXN
23360-01-60906090322024990331137614 x M818 5,208.81 MXN
23360-01-659565953220241225371198216 x M818 5,642.55 MXN
23360-01-70110701103824281875531318414 x M1035 8,636.60 MXN
23360-01-75115751153824282010531238014 x M1035 8,968.60 MXN
23360-01-80120801203824282145531157714 x M1035 9,211.20 MXN