norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción con rango de tolerancia incrementado para árbol y cubo. Forma constructiva muy reducida ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta por sí mismo durante el desmontaje.

- Para diámetros de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Sin desplazamiento axial durante el desmontaje
- No autocentrante (la concentricidad del cubo al árbol depende exclusivamente del ajuste y longitud de la guía)
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma G rango de tolerancia incrementado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BL1L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23360-1947194727,51720306322651078 x M617 356.16 MXN
23360-2047204727,51720321322511078 x M617 356.16 MXN
23360-2247224727,51720351322271068 x M617 356.16 MXN
23360-2450245027,51720429362321129 x M617 356.16 MXN
23360-2550255027,51720446362231119 x M617 358.96 MXN
23360-2855285527,51720496351971009 x M617 363.44 MXN
23360-3055305527,51720529351831009 x M617 391.72 MXN
23360-3260326027,517207494722812212 x M617 425.60 MXN
23360-3560356027,517208154720812112 x M617 425.60 MXN
23360-3865386527,5172011015823813915 x M617 479.08 MXN
23360-4065406527,5172011545822513915 x M617 480.76 MXN
23360-4275427533,5202417688426614912 x M841 512.96 MXN
23360-4575457533,5202418868424714812 x M841 512.96 MXN
23360-4880488033,5202420048323113812 x M841 571.48 MXN
23360-5080508033,5202420828322113812 x M841 571.48 MXN
23360-5585558533,5202426569723315114 x M841 626.36 MXN
23360-6090609033,5202428819621214214 x M841 661.64 MXN
23360-6595659533,52024355010922315316 x M841 749.56 MXN
23360-701107011039,52428543215524515614 x M1083 1,028.16 MXN
23360-751157511539,52428579515522814914 x M1083 1,116.92 MXN
23360-801208012039,52428615615421314214 x M1083 1,181.88 MXN
23360-851258512539,52428744717522815516 x M1083 1,206.52 MXN