norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:El juego de dispositivo de sujeción se puede avellanar completamente en una conexión de cubos.

- Para diámetro de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Posibilidad de desplazamiento axial mínimo
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23351 Juegos de dispositivos de sujeción, forma B 283 kB
 Resumen de juegos de dispositivos de sujeción y discos de compresión 80,8 kB
 Cálculo del diámetro mínimo del cubo 174 kB

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BL1L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23351-19471947452639530562981206 x M617 379.12 MXN
23351-20472047452639550562831206 x M617 379.12 MXN
23351-22472247452639610562571206 x M617 379.12 MXN
23351-24502450452639660562361156 x M617 391.44 MXN
23351-25502550452639690562271156 x M617 405.72 MXN
23351-28552855452639770562021056 x M617 424.48 MXN
23351-30553055452639830561901056 x M617 424.48 MXN
23351-326032604526391180742351258 x M617 491.12 MXN
23351-356035604526391295742161268 x M617 491.12 MXN
23351-386538654526391400742001168 x M617 502.88 MXN
23351-406540654526391480741901168 x M617 512.12 MXN
23351-4275427555304721201012121206 x M841 647.64 MXN
23351-4575457555304722701011981206 x M841 647.64 MXN
23351-4880488055304732301352501508 x M841 689.36 MXN
23351-5080508055304733651352401508 x M841 724.64 MXN
23351-5585558555304737001352161408 x M841 808.08 MXN
23351-6090609055304740351352001358 x M841 861.00 MXN
23351-6595659555304743701351831258 x M841 990.92 MXN
23351-701107011067406276152182061318 x M1083 1,444.52 MXN
23351-751157511572406281602181921268 x M1083 1,684.76 MXN
23351-801208012072406287002181801208 x M1083 1,795.36 MXN
23351-85125851257240621156027221214510 x M1083 1,959.44 MXN