norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra y cubiertas de termoplástico PA reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra y cubiertas negras.
Eje con acabado natural.
Indicación:Las bisagras están equipadas con una función de retención. Se enclavan en cuatro posiciones, permitiendo así la apertura o cierre seguros de las puertas, tapas y compuertas. Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27857 Bisagras de plástico con función de retención 188 kB

Planos

Bisagras de plástico con función de retención

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BSalientes guía
para ranura
F1
N
F2
N
Momento de torsión
máx.
Nm
CADAcc.PrecioPedir
27857-561818005417,7517,75272756-4003502 326.20 MXN
27857-561818065417,7517,7527275664003502 326.20 MXN
27857-561818085417,7517,7527275684003502 326.20 MXN
27857-5623230073,522,7522,7536,7536,7556-6004252 357.28 MXN
27857-5623230873,522,7522,7536,7536,755686004252 357.28 MXN
27857-5623231073,522,7522,7536,7536,7556106004252 357.28 MXN