norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable.
Arandela de termoplástico.
Versión:Bisagra y arandela negras. Eje con acabado natural.Indicación:Las bisagras se pueden fijar a través de los salientes guía en una ranura (8 mm).

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27856 Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar 154 kB

Planos

Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

ABF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27856-1322020a la izquierda6032200100 142.80 MXN
27856-2322020a la derecha6032200100 142.80 MXN