norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 y aluminio.Indicación:Las bisagras continuas, también conocidas como bisagras de piano, ofrecen una solución de alta calidad para numerosas aplicaciones y están disponibles en variantes perforadas y sin perforación. Estas bisagras, que están fabricadas de acero, acero inoxidable o aluminio, ofrecen una excelente combinación de robustez y versatilidad.

Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas permiten un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Las variantes preperforadas facilitan el montaje y ofrecen una rápida solución de fijación, mientras que las que no están perforadas presentan la máxima flexibilidad para el montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27877-30 Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio 151 kB

Planos (vista completa)

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma A

Más información

Planos

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Material
del componente
AB

B1D1SLlave del aceroCADAcc.PrecioPedir
27877-30-0001508ASin perforaciónaceroacero152040151,50,8- 310.80 MXN
27877-30-0002008ASin perforaciónaceroacero2020401520,8- 248.08 MXN
27877-30-0202006ASin perforaciónaluminioacero202000152,40,6- 1,485.68 MXN
27877-30-0102008ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable2020401520,81.4301 1,156.96 MXN
27877-30-0002508ASin perforaciónaceroacero2520401520,8- 259.28 MXN
27877-30-0102508ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable2520401520,81.4301 1,215.76 MXN
27877-30-0202508ASin perforaciónaluminioacero2510001520,8- 772.24 MXN
27877-30-0003008ASin perforaciónaceroacero3020401520,8- 279.44 MXN
27877-30-0103008ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable3020401520,81.4301 1,215.76 MXN
27877-30-0003010ASin perforaciónaceroacero3020401521- 337.96 MXN
27877-30-0103010ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable30204015211.4301 1,461.60 MXN
27877-30-0203010ASin perforaciónaluminioaluminio3019801521- 1,513.12 MXN
27877-30-0003510ASin perforaciónaceroacero3520401521- 397.04 MXN
27877-30-0203510ASin perforaciónaluminioaluminio3519953031- 1,850.24 MXN
27877-30-0004012ASin perforaciónaceroacero4020403031,2- 491.96 MXN
27877-30-0104012ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable4020403031,21.4301 2,705.08 MXN
27877-30-0104015ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable4020401541,51.4301 3,031.28 MXN
27877-30-0204012ASin perforaciónaluminioaluminio4020403031,2- 2,295.44 MXN
27877-30-0005012ASin perforaciónaceroacero5020403031,2- 676.48 MXN
27877-30-0105012ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable5020403031,21.4301 3,066.28 MXN
27877-30-0205012ASin perforaciónaluminioaluminio5020403031,2- 2,338.28 MXN
27877-30-0006020ASin perforaciónaceroacero6020403062- 1,608.04 MXN
27877-30-0106020ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable60204030621.4301 6,428.24 MXN
27877-30-0206020ASin perforaciónaluminioaluminio6019953062- 3,803.52 MXN
27877-30-0007020ASin perforaciónaceroacero7020403062- 1,703.80 MXN
27877-30-0107020ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable70204030621.4301 7,112.84 MXN
27877-30-0008030ASin perforaciónaceroacero8020004063- 2,308.04 MXN
27877-30-0108030ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable80200040631.4301 8,802.36 MXN
27877-30-0208030ASin perforaciónaluminioaluminio8019954063- 6,850.76 MXN
27877-30-0010030ASin perforaciónaceroacero100200040103- 3,609.48 MXN
27877-30-0110030ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable100200040631.4301 8,661.24 MXN
27877-30-0210040ASin perforaciónaluminioacero100100040104- 4,504.92 MXN
27877-30-0012050ASin perforaciónaceroacero120100040105- 3,711.68 MXN
27877-30-0112020ASin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable120210030621.4301 7,316.12 MXN

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B

Más información

Planos

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Material
del componente
AA1B

B1B2DD1SLlave del aceroCADAcc.PrecioPedir
27877-30-1002008BPerforadoaceroacero2014204015602,820,8- 690.76 MXN
27877-30-1102008BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable2014204015602,820,81.4301 1,493.24 MXN
27877-30-1002508BPerforadoaceroacero2514204015602,820,8- 723.80 MXN
27877-30-1102508BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable2514204015603,620,81.4301 1,487.92 MXN
27877-30-1003008BPerforadoaceroacero3016,8204015603,920,8- 619.64 MXN
27877-30-1003010BPerforadoaceroacero3016,8204015603,921- 676.76 MXN
27877-30-1103010BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable3016,8204015603,9211.4301 1,745.24 MXN
27877-30-1003510BPerforadoaceroacero3519,5204015604,521- 667.52 MXN
27877-30-1004012BPerforadoaceroacero4022,7204030604,231,2- 583.80 MXN
27877-30-1104012BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable4022,7204030604,231,21.4301 2,799.44 MXN
27877-30-1104015BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable4022,720401560441,51.4301 3,197.04 MXN
27877-30-1005012BPerforadoaceroacero502820403060431,2- 1,021.72 MXN
27877-30-1105012BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable502820403060431,21.4301 3,150.28 MXN
27877-30-1106020BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable6035204030604621.4301 6,533.24 MXN
27877-30-1108030BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable8035200040605,2631.4301 9,223.76 MXN