norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2.Indicación:Las bisagras continuas con un tope de 65° ofrecen una solución excelente para las aplicaciones que requieren un posicionamiento específico. Están fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, garantizan una durabilidad y resistencia a la corrosión de primera clase, con lo que se prestan de maravilla para los entornos difíciles.

Estas bisagras perforadas facilitan el montaje y ofrecen una solución de fijación rápida y fiable. El tope a 65° permite determinar la posición de las bisagras, algo importante, sobre todo en las aplicaciones que requieren una apertura o inclinación determinadas.

Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Ofrecen una solución de fijación estable y fiable para numerosos proyectos y cumplen los más exigentes requisitos.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27877-40 Bisagras continuas de acero inoxidable con tope 143 kB

Planos

Bisagras continuas de acero inoxidable con tope

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1B

B1B2DD1SCADAcc.PrecioPedir
27877-40-11060050020604050025766,562 2,414.16 MXN
27877-40-110601000206040100025766,562 3,664.36 MXN