norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Material:

Acero inoxidable 1.4401.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Bisagras pulidas.
Pernos de eje con acabado natural.
Accesorios de acabado natural.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ventajas:Montaje y desmontaje sin herramientasA petición:Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.Accesorios:03400 Pernos insertables con fiador abatible.
07336 Albura DIN EN ISO 1234.
03199 Ojo de llave.
Volumen de suministroDos medias bisagras.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con perno insertable
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura
2) Perno de eje
3) Albura
4) Ojo de llave
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27875-04 Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables 224 kB

Planos (vista completa)

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma A, con perno insertable

Más información

Planos

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma A, con perno insertable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27875-04-26151501A-521515262648286,66149700560 816.76 MXN
27875-04-30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 862.12 MXN
27875-04-40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 1,019.20 MXN
27875-04-45252501A-85252542,542,548286,66149900675 1,084.72 MXN
27875-04-60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 1,335.04 MXN

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma B, con perno/ cabeza y ojo de llave

Más información

Planos

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma B, con perno/ cabeza y ojo de llave

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27875-04-26151502B-521515262648286,66149700560 739.20 MXN
27875-04-30181802B-5917,517,529,529,548286,66149800575 784.56 MXN
27875-04-40232302B-7722,522,538,538,548286,66149900675 941.92 MXN
27875-04-45252502B-85252542,542,548286,66149900675 1,007.16 MXN
27875-04-60333302B-11332,532,556,556,548286,66149900260 1,257.76 MXN

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma C, con perno/ cabeza y albura

Más información

Planos

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma C, con perno/ cabeza y albura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27875-04-26151503C-521515262648286,66149700560 738.08 MXN
27875-04-30181803C-5917,517,529,529,548286,66149800575 783.44 MXN
27875-04-40232303C-7722,522,538,538,548286,66149900675 940.24 MXN
27875-04-45252503C-85252542,542,548286,66149900675 1,006.04 MXN
27875-04-60333303C-11332,532,556,556,548286,66149900260 1,256.36 MXN