norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero de perfilado con acabado natural.
Acero inoxidable 1.4301.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Montaje:Mediante soldadura o perforaciones individuales realizadas por el cliente.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27888-02 Bisagras de acero o acero inoxidable soldables 142 kB

Planos

Bisagras de acero o acero inoxidable soldables

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27888-02-00300300303acero6030630301238001200 58.24 MXN
27888-02-00400400303acero803064040123800800 65.80 MXN
27888-02-00300300403acero6040630301238001200 65.24 MXN
27888-02-00400400403acero8040640401238001000 75.32 MXN
27888-02-00300300603acero60606303012312001800 77.00 MXN
27888-02-00400400803acero80806404012312001800 100.52 MXN
27888-02-00500501003acero1001006505012312001800 135.24 MXN
27888-02-10300300303acero inoxidable A26030630301237001000 96.88 MXN
27888-02-10400400303acero inoxidable A2803064040123700600 109.76 MXN
27888-02-10300300403acero inoxidable A26040630301237001000 108.64 MXN
27888-02-10400400403acero inoxidable A2804064040123700800 125.44 MXN
27888-02-10300300603acero inoxidable A260606303012310001500 128.52 MXN
27888-02-10400400803acero inoxidable A280806404012310001500 167.72 MXN
27888-02-10500501003acero inoxidable A21001006505012310001500 224.84 MXN