norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Versión:Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Indicación:Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Las bisagras flotantes se pueden combinar con las bisagras con resorte gracias a que tienen las mismas medidas y aspecto.
Ángulo de apertura de 270º.

Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0 ) : 0,92 Nm / M(90 ) : 0,7 Nm / M(180 ) : 0,44 Nm

Fijación mediante tornillos avellanados, p. ej. según DIN 7991.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27907-02 Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,9 Nm, versión larga 178 kB

Planos

Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,9 Nm, versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Color
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Clase de fijaciónCADAcc.PrecioPedir
27907-02-351200muelle de aperturaincoloroanodizado3521120303,5103,337009900perforaciones de fijación 1,384.32 MXN
27907-02-3512001muelle de aperturanegroanodizado3521120303,5103,337009900perforaciones de fijación 1,441.16 MXN
27907-02-351202Sin muelleincoloroanodizado3521120303,5103,337009900perforaciones de fijación 1,023.12 MXN
27907-02-3512021Sin muellenegroanodizado3521120303,5103,337009900perforaciones de fijación 1,055.88 MXN