norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión completa, capacidad de carga hasta 133 kg
21338

Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión:Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía que sirven de elemento fijo y elemento móvil, y dos barras que conectadas entre sí forman el elemento intermedio. Esta disposición ofrece una buena protección de las jaulas de bolas abiertas contra la suciedad. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21338 Carriles telescópicos disposición doble 180 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión completa, capacidad de carga hasta 133 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBD
Para tornillo
HLRCarrera
S
C0Y
N
C0Z
N
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
21338-2802102828M52621012324323023 5,057.92 MXN
21338-2803702828M52637013804824825 6,718.32 MXN
21338-2804502828M52645014643933936 7,463.12 MXN
21338-2805302828M52653015483323327 8,328.88 MXN
21338-3503703535M63437024065225225 7,579.04 MXN
21338-3504503535M63445024944294296 8,837.36 MXN
21338-3505303535M63453025583943947 9,647.40 MXN
21338-3506103535M63461026463383388 10,850.00 MXN
21338-4304504343M8444502,5486133112796 11,257.96 MXN
21338-4305304343M8445302,5556119311937 12,058.20 MXN
21338-4306104343M8446102,5626108210828 13,492.64 MXN
21338-4307704343M8447702,579684584510 16,194.36 MXN
21338-4309304343M8449302,596669369312 17,804.92 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50