norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión:Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía, que conectados entre sí con un perfil doble T forman el elemento intermedio, así como dos barras que como elemento fijo y elemento móvil forman la conexión a la construcción anexa. Alta capacidad de carga y reducida flexión debido a su compacto diseño cuadrado con elevada carga máxima admisible. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Forma A:
Utilizar tornillos de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
Forma B:
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21336 Carriles telescópicos forma doble T 197 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero forma doble T, extensión completa, capacidad de carga hasta 305 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Modelo
de forma
TamañoBD
Para tornillo
HH2LCarrera
S
C0Y
N
C0Z
N
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
21336-1280210Acon perforación roscada2828M5267,52102324323023 5,105.24 MXN
21336-1280370Acon perforación roscada2828M5267,53703809684715 6,827.80 MXN
21336-1280450Acon perforación roscada2828M5267,545046411693856 7,606.76 MXN
21336-1280530Acon perforación roscada2828M5267,553054811073257 8,439.20 MXN
21336-1350370Acon perforación roscada3535M6341037040610257185 7,719.32 MXN
21336-1350450Acon perforación roscada3535M6341045049412507936 8,999.48 MXN
21336-1350530Acon perforación roscada3535M6341053055816857287 9,777.88 MXN
21336-1350610Acon perforación roscada3535M6341061064619086268 10,999.24 MXN
21336-1430450Acon perforación roscada4343M84413,5450486182812796 11,442.20 MXN
21336-1430530Acon perforación roscada4343M84413,5530556237514347 12,275.20 MXN
21336-1430610Acon perforación roscada4343M84413,5610626293413008 13,714.96 MXN
21336-1430770Acon perforación roscada4343M84413,57707963055101610 16,440.20 MXN
21336-1430930Acon perforación roscada4343M84413,5930966250683312 18,105.36 MXN
21336-2280210Bcon perforación avellanada2828M5267,52102324323023 5,105.24 MXN
21336-2280370Bcon perforación avellanada2828M5267,53703809684715 6,827.80 MXN
21336-2280450Bcon perforación avellanada2828M5267,545046411693856 7,606.76 MXN
21336-2280530Bcon perforación avellanada2828M5267,553054811073257 8,439.20 MXN
21336-2350370Bcon perforación avellanada3535M6341037040610257185 7,719.32 MXN
21336-2350450Bcon perforación avellanada3535M6341045049412507936 8,999.48 MXN
21336-2350530Bcon perforación avellanada3535M6341053055816857287 9,777.88 MXN
21336-2350610Bcon perforación avellanada3535M6341061064619086268 10,999.24 MXN
21336-2430450Bcon perforación avellanada4343M84413,5450486182812796 11,442.20 MXN
21336-2430530Bcon perforación avellanada4343M84413,5530556237514347 12,275.20 MXN
21336-2430610Bcon perforación avellanada4343M84413,5610626293413008 13,714.96 MXN
21336-2430770Bcon perforación avellanada4343M84413,57707963055101610 16,440.20 MXN
21336-2430930Bcon perforación avellanada4343M84413,5930966250683312 18,105.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50