|
|
21337-15Carriles telescópicos de acero, compactos, extensión completa,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero inoxidable.Versión:Carriles cincados. Jaulas de bolas cincadas. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Los carriles telescópicos alcanzan las capacidades de carga mencionadas con un montaje lateral.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 70 % menor.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.Datos técnicos:Velocidad de desplazamiento máx.: 0,5 m/s.Rango de temperatura:-20 °C - +180 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | Número de perforaciones | Carrera S | Capacidad de carga por par kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21337-15-0400 | 70 | 25 | M8 | 32 | 400 | 50 | - | 200 | 8 | 400 | 440 | | | 9,796.64 MXN | | 21337-15-0450 | 70 | 25 | M8 | 32 | 450 | 50 | - | 250 | 8 | 450 | 450 | | | 10,871.84 MXN | | 21337-15-0500 | 70 | 25 | M8 | 32 | 500 | 50 | - | 300 | 8 | 500 | 460 | | | 12,285.56 MXN | | 21337-15-0550 | 70 | 25 | M8 | 32 | 550 | 50 | - | 350 | 8 | 550 | 470 | | | 13,752.48 MXN | | 21337-15-0600 | 70 | 25 | M8 | 32 | 600 | 50 | - | 400 | 8 | 600 | 480 | | | 14,925.40 MXN | | 21337-15-0650 | 70 | 25 | M8 | 32 | 650 | 50 | 200 | - | 12 | 650 | 460 | | | 16,013.76 MXN | | 21337-15-0700 | 70 | 25 | M8 | 32 | 700 | 50 | 225 | - | 12 | 700 | 440 | | | 17,225.04 MXN | | 21337-15-0750 | 70 | 25 | M8 | 32 | 750 | 50 | 250 | - | 12 | 750 | 420 | | | 18,282.60 MXN | | 21337-15-0800 | 70 | 25 | M8 | 32 | 800 | 50 | 275 | - | 12 | 800 | 400 | | | 19,416.88 MXN | | 21337-15-0850 | 70 | 25 | M8 | 32 | 850 | 50 | 300 | - | 12 | 850 | 380 | | | 20,574.68 MXN | | 21337-15-0900 | 70 | 25 | M8 | 32 | 900 | 50 | 325 | - | 12 | 900 | 360 | | | 21,686.56 MXN | | 21337-15-0950 | 70 | 25 | M8 | 32 | 950 | 50 | 350 | - | 12 | 950 | 340 | | | 22,820.56 MXN | | 21337-15-1000 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1000 | 50 | 375 | - | 12 | 1000 | 320 | | | 23,579.08 MXN | | 21337-15-1050 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1050 | 50 | 400 | - | 12 | 1050 | 310 | | | 24,614.52 MXN | | 21337-15-1100 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1100 | 50 | 425 | - | 12 | 1100 | 300 | | | 25,733.40 MXN | | 21337-15-1150 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1150 | 50 | 450 | - | 12 | 1150 | 290 | | | 26,890.92 MXN | | 21337-15-1200 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1200 | 50 | 475 | - | 12 | 1200 | 280 | | | 27,956.88 MXN | | 21337-15-1250 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1250 | 50 | 500 | - | 12 | 1250 | 270 | | | 29,114.40 MXN | | 21337-15-1300 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1300 | 50 | 525 | - | 12 | 1300 | 260 | | | 30,171.96 MXN | | 21337-15-1400 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1400 | 50 | 575 | - | 12 | 1400 | 240 | | | 32,487.00 MXN | | 21337-15-1500 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1500 | 50 | 625 | - | 12 | 1500 | 220 | | | 34,702.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|