norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
21334-80

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión:Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:De -20°C a +110°C.Ventajas:Enclavamiento en posición abierta
Separación rápida del frente
Características especiales:
Acero inoxidable

Planos

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

Número de artículo fabricanteMontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-80-0305DS0305-0012montaje lateralestándar701 unidad = 1 par 3,743.60 MXN
21334-80-0356DS0305-0014montaje lateralestándar681 unidad = 1 par 4,116.00 MXN
21334-80-0406DS0305-0016montaje lateralestándar651 unidad = 1 par 4,428.20 MXN
21334-80-0457DS0305-0018montaje lateralestándar621 unidad = 1 par 4,804.52 MXN
21334-80-0508DS0305-0020montaje lateralestándar571 unidad = 1 par 5,275.48 MXN
21334-80-0559DS0305-0022montaje lateralestándar521 unidad = 1 par 5,915.56 MXN
21334-80-0610DS0305-0024montaje lateralestándar461 unidad = 1 par 6,124.72 MXN
21334-80-0660DS0305-0026montaje lateralestándar411 unidad = 1 par 6,384.00 MXN
21334-80-0711DS0305-0028montaje lateralestándar361 unidad = 1 par 6,408.92 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21334-80-030515,9-260,3273---19,135,3327305 3,743.60 MXN
21334-80-035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 4,116.00 MXN
21334-80-040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 4,428.20 MXN
21334-80-045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 4,804.52 MXN
21334-80-050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 5,275.48 MXN
21334-80-055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 5,915.56 MXN
21334-80-061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 6,124.72 MXN
21334-80-066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 6,384.00 MXN
21334-80-071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 6,408.92 MXN