norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 160 kg
21335-15

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Ventajas:Enclavamiento en posición cerrada
Separación rápida del frente
Aptitud para el montaje plano

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 160 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

Número de artículo fabricanteMontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21335-15-0305DZ7957-0012-2montaje lateralestándar1401 unidad = 1 par 1,921.92 MXN
21335-15-0356DZ7957-0014-2montaje lateralestándar1401 unidad = 1 par 2,083.76 MXN
21335-15-0407DZ7957-0016-2montaje lateralestándar1501 unidad = 1 par 2,247.56 MXN
21335-15-0457DZ7957-0018-2montaje lateralestándar1501 unidad = 1 par 2,405.76 MXN
21335-15-0508DZ7957-0020-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 2,570.68 MXN
21335-15-0559DZ7957-0022-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 2,735.88 MXN
21335-15-0610DZ7957-0024-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 2,900.80 MXN
21335-15-0660DZ7957-0026-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 3,038.00 MXN
21335-15-0711DZ7957-0028-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 3,223.64 MXN
21335-15-0762DZ7957-0030-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 3,412.36 MXN
21335-15-0813DZ7957-0032-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 3,549.28 MXN
21335-15-0864DZ7957-0034-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 3,704.68 MXN
21335-15-0914DZ7957-0036-2montaje lateralestándar1601 unidad = 1 par 6,669.60 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21335-15-030531,8--184,2200,2241,3-------179,4198,519,170,8304,8304,8 1,921.92 MXN
21335-15-035631,8--235251292,1-------230,2249,319,170,8355,6355,6 2,083.76 MXN
21335-15-040731,8--285,8301,8342,9108----236,6262281300,119,170,8406,4406,4 2,247.56 MXN
21335-15-045731,8--336,6352,6393,7108----287,4312,8331,8350,919,170,8457,2457,2 2,405.76 MXN
21335-15-050831,8--387,4403,4444,5108171,5---338,2363,6382,6401,719,170,8508508 2,570.68 MXN
21335-15-055931,8--438,2454,2495,3108171,5--328,7389414,4433,4452,519,170,8558,8558,8 2,735.88 MXN
21335-15-061031,8--489505546,1108171,5--379,5439,8465,2484,2503,319,170,8609,6609,6 2,900.80 MXN
21335-15-066031,8--539,8555,8596,9108171,5--430,3490,6516535554,119,170,8660,4660,4 3,038.00 MXN
21335-15-071131,8--590,6606,6647,7108171,5--481,1541,4566,8585,8604,919,170,8711,2711,2 3,223.64 MXN
21335-15-076231,8203,2469,9641,4657,4698,5108171,5--531,9592,2617,6636,6655,719,170,8762762 3,412.36 MXN
21335-15-081331,8203,2520,7692,2708,2749,3108171,5--582,7643688,4687,4706,519,170,8812,8812,8 3,549.28 MXN
21335-15-086431,8203,2571,5743759800,1108171,5349,3-633,5693,8719,2738,2757,319,170,8863,6863,6 3,704.68 MXN
21335-15-091431,8203,2622,3793,8809,8850,9108171,5349,3501,7684,3744,6770789808,119,170,8914,4914,4 6,669.60 MXN