norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 100 kg
21335-05

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
Ventajas:Enclavamiento en la posición cerrada
Aptitud para el montaje plano
Marcha suave
Características especiales:
RoHS

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 100 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaNúmero de artículo fabricanteMontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Capacidad de carga por par
(10 000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21335-05-0300DZ5417-0030montaje lateralestándar80901 pieza = 1 par 2,215.36 MXN
21335-05-0350DZ5417-0035montaje lateralestándar80901 pieza = 1 par 2,298.14 MXN
21335-05-0400DZ5417-0040montaje lateralestándar82921 pieza = 1 par 2,355.93 MXN
21335-05-0450DZ5417-0045montaje lateralestándar84951 pieza = 1 par 2,460.37 MXN
21335-05-0500DZ5417-0050montaje lateralestándar901001 pieza = 1 par 2,559.41 MXN
21335-05-0550DZ5417-0055montaje lateralestándar901001 pieza = 1 par 2,629.24 MXN
21335-05-0600DZ5417-0060montaje lateralestándar84941 pieza = 1 par 2,717.74 MXN
21335-05-0650DZ5417-0065montaje lateralestándar82921 pieza = 1 par 2,755.96 MXN
21335-05-0700DZ5417-0070montaje lateralestándar78901 pieza = 1 par 2,808.04 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21335-05-030026--224256---25617,554340300 2,215.36 MXN
21335-05-035026--224256---25617,554389350 2,298.14 MXN
21335-05-040026160192320352128160-35217,554438400 2,355.93 MXN
21335-05-04502616019232035212816032035217,554487450 2,460.37 MXN
21335-05-050026192224416448160192-41617,554537500 2,559.41 MXN
21335-05-055026224-448480160192-44817,554586550 2,629.24 MXN
21335-05-06002625628848051219222448051217,554635600 2,717.74 MXN
21335-05-065026288320544576192256-54417,554684650 2,755.96 MXN
21335-05-07002628841657660825628857660817,554733700 2,808.04 MXN