norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Escuadras de montaje de acero.Versión:Escuadras de montaje cincadas.Indicación de pedido:Venta por pares. Indicación:Como opción para el montaje en el suelo o en el lateral.Accesorios:21335-20 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.