norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio anodizado.
Husillo de acero templado por cementación.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión:Juego radial del eje de giro < 0,015 mm.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precisión de repetición < 0,05°.
Husillo autobloqueante.
Indicación:El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final.
El indicador de posicionamiento marca intervalos de 0,1° en el sentido de las agujas del reloj. El ángulo de giro se visualiza directamente en la pantalla LCD grande. Al hacerlo, la mesa redonda se mueve en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset pueden realizarse a través del teclado.
La vida útil de la pila es de 2 años. La pila puede cambiarse de forma rápida y fácil.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.

Relación de transmisión:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1

La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo:
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda

Todos los avellanados según DIN 74-Bm (D6)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21161-10 Mesas de posicionamiento redondas con indicador de posicionamiento electrónico 483 kB

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con indicador de posicionamiento electrónico
Mesas de posicionamiento redondas con indicador de posicionamiento electrónico
Mesas de posicionamiento redondas con indicador de posicionamiento electrónico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21161-10-082623543610M4x64301496861729365005002003 A petición
21161-10-122623806015M6x964017,5126993160605005002005 A petición
21161-10-25514615013040-10,47535181216153801301000100050010 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50