norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y arandela giratoria de aleación de aluminio.
Árbol de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base y arandela giratoria anodizados.Indicación:Soltando la palanca de sujeción se puede girar la arandela giratoria sobre el cuerpo base. Se puede girar 360°. La arandela giratoria encaja cada 90° (21150-25, cada 45°). El enclavamiento consiste en una pieza de precisión de bola que se puede retirar fácilmente.
Para el ajuste del ángulo se utiliza una graduación de 2° de precisión.

La arandela giratoria de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de montaje para el prensado de la tuerca
2) La tuerca hexagonal DIN 934 (8X) se puede prensar M (D4)
3) Avellanado según DIN 974-1 (D4)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21150 Placas giratorias 298 kB

Planos

Placas giratorias
Placas giratorias

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4HH1H2RR1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21150-043562263159,516,564445030502 3,935.96 MXN
21150-08541636842013,520,573561007010010 4,128.88 MXN
21150-128025601362517,524,5856915010015015 5,290.60 MXN
21150-251505513018,510402635,513911030020030050 14,645.96 MXN
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
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50